Kegelaufnahme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550261
K550365
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Gewicht
(g)

13.16 €

1 5 Arbeitstage Kegelaufnahme, Schaft ø12 mm, für die Werkstückaufnahme z.B. in Bohrungen oder Zentrierungen.11,56

26.32 €

1 5 Arbeitstage Kegelaufnahme, Schaft ø20 mm, für die Werkstückaufnahme z.B. in Bohrungen oder Zentrierungen.19526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support