Aufbauquader

Aufbauquader
Adapterplatten zum Aufbau von Aufbausäulen oder Profilen der Serie multiflexprofile  auf eco-fix Grundplatten.
Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551213
K551214
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

471.05 €

1 5 Arbeitstage Aufbauquader, Länge 255 mm, mit Anschlussgewinde M6 im Raster 25 mm.Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit.1.6

803.95 €

1 5 Arbeitstage Aufbauquader, Länge 505 mm, mit Anschlussgewinde M6 im Raster 25 mm.Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit.3.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 10 Länge(mm) 90
Gewinde 1 M6 Menge 1

Technischer Support