eco-fix Grundplatte (K551034)

eco-fix Grundplatte K551034

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551034

Marke: MITUTOYO

Preis: 466.58

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 250 mm x 250 mm

Gewicht: 1,500 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551034

Teilenummer
K551034
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

466.58 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 250 mm x 250 mm1,500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 10 Länge(mm) 250
Gewinde 1 M6 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für eco-fix Grundplatte, die Teilenummer ist K551034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551034.

Produktvarianten

Teilenummer
K551226
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

310.53 €

1 5 Arbeitstage Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet. Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. Abmessungen: 250 mm x 125 mm750

Technischer Support