Verstellbarer Fuß für multiflexprofile (K551281)

Verstellbarer Fuß für multiflexprofile K551281

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551281

Marke: MITUTOYO

Preis: 93.55

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Zur Bildung einer stabilen 3-Punktauflage von multiflexprofile-Grundrahmen.

Gewicht: 100 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551281

Teilenummer
K551281
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

93.55 €

1 60 Arbeitstage Zur Bildung einer stabilen 3-Punktauflage von multiflexprofile-Grundrahmen.100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 30 Länge(mm) 50
Gewinde 1 M6 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Fuß für multiflexprofile, die Teilenummer ist K551281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551281.

Produktvarianten

Teilenummer
K551280
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

93.55 €

1 60 Arbeitstage Stütze zur Sturzsicherung für multiflexprofile Rahmen bei Verwendung einer 3-Punkt-Auflage.80

Technischer Support