Adapterplatte für K543722 (Teilenummern)

Adapterplatte für K543722
Vakuumhalter zur hochgenauen Dickenmessung von BatteriefolienprobenZubehör für VL-50 LITEMATIC
Lasergesteuerte Vakuumaktion – Das Vakuum wird aktiviert, indem der Halbkugelstift in der Lasersensorzone bewegt wird.
Die Vakuumspannplatte wird direkt auf der Standard-LITEMATIC-Einheit montiert.
Es kann für den Kopftyp LITEMATIC verwendet werden, indem ein Adapter am Granitständer montiert wird.
geeignet zum Messen von spröden und kontaktempfindlichen Proben wie Anoden- und Kathodenfolien von Batterien.
Gewichtssatz 02AZE375 ermöglicht das Anbringen von bis zu 10 Zwischengewichten für die 0,01N- und 0,15N-Modelle (siehe PRE1386 für Details).
Lieferumfang: Vakuumspannplatte, Lufteinheit, Halbkugeltaster, Gewindeadapter M2,5/M2, Netzteil.
Für vollständige LITEMATIC-Spezifikationen fordern Sie bitte Prospekt PRE1386 an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K543753

Teilenummer
K543753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

610.90 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte für K543722, die Teilenummer ist K543753.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K543753.

Technischer Support