5-Wege-Tasterhalter M3, drehbar (K651168)

5-Wege-Tasterhalter M3, drehbar K651168

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K651168

Marke: MITUTOYO

Preis: 68.42

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Code, Kurzform-System: 10-5-M3-L11.5-ML9-BS12

Durchmesser: 12 mm

ITP Artikel-Nr.: HI M3 000 12 011

Qmark Artikel-Nr.: -

Renishaw Artikel-Nr.: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651168

Teilenummer
K651168
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

68.42 €

1 5 Arbeitstage 10-5-M3-L11.5-ML9-BS1212HI M3 000 12 011--602030-8382-0004.249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M3 Gewinde 1 M3

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M3, drehbar, die Teilenummer ist K651168.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651168.

Produktvarianten

Teilenummer
K651169
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

72.37 €

1 5 Arbeitstage 10-5-M3-L13-BS1010HI M3 000 10 013KM3-13A-5000-7610-3.23-

Technischer Support