Hersteller-Teilenummer: K651056
Marke: MITUTOYO
Preis: 96.05 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Code, Kurzform-System: 10-4-M2-L7.5-ML6-BS7
Durchmesser: 7,5 mm
Qmark Artikel-Nr.: KM2-7-3
Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-8395
Zeiss Artikel-Nr.: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651056
Teilenummer
|
---|
K651056 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10-4-M2-L7.5-ML6-BS7 | 7,5 | KM2-7-3 | A-5000-8395 | - | 1,07 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Gewinde | M2 | Gewinde 1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|
Effektive Länge(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Tasterhalter M2, drehbar, die Teilenummer ist K651056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651056.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeiss Artikel-Nr.
Ausführung
Code, Kurzform-System
Durchmesser(mm)
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K651058 |
K651558 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10-5-M2-L7.5-ML6-BS7 | 7 | - | - | - | 0,92 | |||
54.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10-5-M2-L7.5-ML6-BS7 | 7 | KM2-10 | A-5000-3627 | 602030-8381-000 | 0,92 |