5-Wege-Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

5-Wege-Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651163
K651164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

178.95 €

1 5 Arbeitstage 04-M3-R2-L30-ML8/18.5-SWC1.5-BSSI M3 020 07 032STR3-2030A-5003-00761.828

185.53 €

1 5 Arbeitstage 04-M3-R2-L50-ML12/28.5-SWC1.5-BSSI M3 020 07 052STR3-2050A-5003-00772.5812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 3H7 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 1.5 Gewinde M3

Technischer Support