Nutenstein elastisch (03252)

Nutenstein elastisch (03252)
· Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650

· Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03252-10
03252-12
03252-16
03252-20
03252-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft F max.
(N)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

33.05 €

1 4 Arbeitstage 10 +0.035 +0.0204.37.4824206104.30.0095

35.60 €

1 4 Arbeitstage 12 +0.038 +0.0235.39.4824206125.30.0101

36.43 €

1 4 Arbeitstage 16 +0.038 +0.0236.410.41035228166.30.0191

56.93 €

1 4 Arbeitstage 20 +0.040 +0.0256.410.41035228206.30.0259

55.56 €

1 4 Arbeitstage 22 +0.040 +0.0256.410.412363211226.30.0554

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ca. Federkraft F in N bei 0.02 Federweg 100 ca. Federkraft F in N bei 0.03 Federweg 200 Benennung Nutenstein
Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen Ausführung 1 Elastisch
RoHS Ja

Technischer Support