Tiefspanner Form B (04482)

Tiefspanner Form B (04482)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken vergütet und brüniert

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04482-0820
04482-1229
04482-1638
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Spannkraft
(N)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

183.21 €

1 4 Arbeitstage 6545254000M819.51671.5739.525480.1823

238.51 €

1 4 Arbeitstage 8560359000M122922921260406260.4961

366.72 €

1 4 Arbeitstage 100704017000M1638301321477508600.9997

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Rohteile Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Tiefspanner Befestigungsart Befestigungsbohrungen Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet und brüniert Ausführung 1 Hoch

Technischer Support