Flachspanner für T-nut / stahl / gehärtet und brüniert (04470-12 , 04470-16, 04470-22)

Flachspanner für T-nut / stahl / gehärtet und brüniert (04470-12 , 04470-16, 04470-22)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Ideal für flache Werkstücke

· Grundkörper gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04470-12
04470-16
04470-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
BN=Nutbreite C F
(kN)
F1
(kN)
H=Höhe
(mm)
H1 max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
X
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

64.60 €

1 4 Arbeitstage 18121.850.6318.53.575250.1401

82.59 €

1 4 Arbeitstage 25162.580.94111496860.2637

137.88 €

1 4 Arbeitstage 35223161.953145148990.7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Flachspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Ausführung 1 für T-Nut RoHS ja

Technischer Support