Ezenterschraube / form A / vergütungsstahl (04521)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04521-10-0410
04521-10-0612
04521-10-0815
04521-10-1013
04521-10-1020
04521-10-1624
04521-10-1630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

6.84 €

1 4 Arbeitstage M42.81030.0021

8.42 €

1 4 Arbeitstage M641240.0032

8.42 €

1 4 Arbeitstage M84.81550.0100

22.26 €

1 4 Arbeitstage M105.511.570.0200

8.71 €

1 4 Arbeitstage M106.42070.0220

32.39 €

1 4 Arbeitstage M169.724120.0600

18.84 €

1 4 Arbeitstage M169.730120.0590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Benennung Exzenterschraube
PL Edelstahl Nein RoHS Ja

Technischer Support