Stütze verstellbar vergütungsstahl (02385)

Stütze verstellbar vergütungsstahl (02385)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Verschiedene Profileinsätze 02387

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02385-12040
02385-12050
02385-12070
02385-12100
02385-12150
02385-16040
02385-16050
02385-16070
02385-16100
02385-16150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A min.
(mm)
B max.
(mm)
D
(mm)
G G1 SW
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

58.08 €

1 4 Arbeitstage 401040M12M20x1.536300.3155

65.12 €

1 4 Arbeitstage 502040M12M20x1.536300.4143

74.95 €

1 4 Arbeitstage 704040M12M20x1.536300.6096

83.90 €

1 4 Arbeitstage 1005050M12M24x246361.2650

105.93 €

1 4 Arbeitstage 15010050M12M24x246362.0150

60.71 €

1 4 Arbeitstage 401040M16M20x1.536300.3338

69.92 €

1 4 Arbeitstage 502040M16M20x1.536300.4323

76.58 €

1 4 Arbeitstage 704040M16M20x1.536300.5800

85.17 €

1 4 Arbeitstage 1005050M16M24x246361.2890

108.83 €

1 4 Arbeitstage 15010050M16M24x246362.0120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Stütze Ausführung 1 Verstellbar
C(mm) 30 RoHS Ja

Technischer Support