Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42202-23523505025
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | 5-achs-grundplatte | Ausführung 1 | Für universalspannung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Kleine ausführung | B=Breite(mm) | 235 | L=Länge(mm) | 235 |
H=Höhe(mm) | 50 | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | Befestigungsbohrung | Max. M24 |
RoHS | Nein | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 15.3000 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-grundplatte / kleine ausführung / für universalspannung systemgröße 80mm / einsatzstahl (42202), die Teilenummer ist 42202-23523505025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42202-23523505025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften