Grundplatte / aluminium hartbeschichtet mit gewindebohrungen (01042)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01042-30030020
01042-50025020
01042-60030020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

836.34 €

1 4 Arbeitstage 3003005.5100

1,097.18 €

1 4 Arbeitstage 2505006.8900

1,724.43 €

1 4 Arbeitstage 30060010.8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Hartbeschichtet Benennung Grundplatte
Ausführung 1 Mit gewindebohrungen B1(mm) 25 B2(mm) 50
L1(mm) 25 L2(mm) 50 H=Höhe(mm) 20
D=Gewinde M6 RoHS Ja

Technischer Support