Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01060-01 |
01060-02 |
01060-03 |
01060-04 |
01060-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | S=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | D (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 80 | 12 | 125 | 100 | 11 | 1.1280 | ||
154.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 16 | 160 | 140 | 11 | 2.4500 | ||
266.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 140 | 20 | 200 | 180 | 13 | 4.9100 | ||
349.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 180 | 20 | 250 | 220 | 13 | 7.7000 | ||
443.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 220 | 20 | 315 | 280 | 13 | 12.2240 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Sockel | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
S=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften