Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten (01126-10)

Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten (01126-10)
· Basiselement für Systemaufbau

· T-Nuten geschliffen

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01126-10-31430050
01126-10-31440050
01126-10-31850065
01126-10-31860065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
H=Höhe
(mm)
H4=Höhe
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung BN=Nutbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,264.08 €

1 4 Arbeitstage 150250755023300M12221422.0000

2,087.94 €

1 4 Arbeitstage 250350755023400M12441436.0000

2,852.46 €

1 4 Arbeitstage 3004501006530500M16441874.0000

4,410.48 €

1 4 Arbeitstage 4005501006530600M164418110.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Benennung Grundplatte Ausführung 1 Mit t-nut
Ausführung 2 Rund Form C RoHS Ja

Technischer Support