Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33225-16-152952 |
33225-16-254677 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 22 | 3.4 | 52 | 42 | 3.5 | 11 | 11 | 0.0500 | ||
66.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 36 | 4.5 | 77 | 62.5 | 5 | 18 | 18 | 0.0692 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 7 | H1(mm) | 6 | Benennung | Trägerplatte |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | Eloxiert | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften