Aufsatz-stufenbacke / stahl (41105)

Aufsatz-stufenbacke  / stahl (41105)
· Passend zu Zentrisch-Spanner

· Vergrößerung oder Verkleinerung der Spannweite durch Drehen der Backen

· Gripp-Leisten austauschbar

· Spannflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41105-0651
41105-0801
41105-1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

159.29 €

1 4 Arbeitstage 38301821.199.5650.3540

221.03 €

1 4 Arbeitstage 53233134.11217800.5000

325.34 €

1 4 Arbeitstage 67233134.118231251.5500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B2(mm) 17 Benennung Aufsatz-stufenbacke Material Grundkörper Stahl
Ausführung 2 Gehärtet RoHS Ja

Technischer Support