Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33090-010020 |
33090-020040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D max. | D min. | D Prüf-Ø | H | H1 | H2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 66 | D/2 x √2 + 41,857 | 53 | 0.5684 | ||
406.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 20 | 40 | 76 | D/2 x √2 + 27,716 | 45 | 0.4506 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Hartmetall | Benennung | Prismenaufsatz |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D max.
D min.
D Prüf-Ø
H
H1
H2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften