Schmierfette (97907-10)

Schmierfette (97907-10)
· Ausgezeichnete Walkstabilität

· Guter Korrosionsschutz

· Hervorragendes Gleitvermögen

· Reibungs- und verschleißmindernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97907-10-10400
97907-10-10500
97907-10-20400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Tropfpunkt
(°C)
Benennung Gebrauchstemperatur Gewicht (ERP)
(kg)

6.69 €

1 4 Arbeitstage 400 g Fettkartusche DIN 1284>190Mehrzweckfett-30 °C bis 120 °C0.4402

18.77 €

1 4 Arbeitstage 500 g Schraubkartusche180Mehrzweckfett-30 °C bis 120 °C0.5673

14.27 €

1 4 Arbeitstage 400 g Fettkartusche DIN 1284>220Hochtemperaturfett-35 °C bis 150 °C0.4444

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schmierstoffart NLGI-Klasse 2 RoHS Ja

Technischer Support