Hebeband zweilagig / polyester (07798)

Hebeband zweilagig / polyester (07798)
· Hebegurte zweilagig nach DIN EN 1492-2

· Impägniertes Gurtband mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und Sicherheitsetikett.

· Hoher Sicherheitsfaktor mit 7-facher Sicherheit gegen Bruch

· Hohe UV-Stabilität und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

· Hohe Tragfähigkeit bei geringen Eigengewicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07798-02-0100010
07798-02-0100020
07798-02-0100030
07798-02-0100040
07798-02-0100050
07798-02-0200010
07798-02-0200020
07798-02-0200030
07798-02-0200040
07798-02-0200050
07798-02-0300010
07798-02-0300020
07798-02-0300030
07798-02-0300040
07798-02-0300050
07798-02-0400010
07798-02-0400020
07798-02-0400030
07798-02-0400040
07798-02-0400050
07798-02-0500010
07798-02-0500020
07798-02-0500030
07798-02-0500040
07798-02-0500050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B FT=Tragfähigkeit
(kg)
L1=Länge in Meter Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

14.28 €

1 4 Arbeitstage 5010001 mviolett0.0003

19.02 €

1 4 Arbeitstage 5010002 mviolett0.0004

24.44 €

1 4 Arbeitstage 5010003 mviolett0.0007

27.88 €

1 4 Arbeitstage 5010004 mviolett0.0007

33.80 €

1 4 Arbeitstage 5010005 mviolett0.9100

20.89 €

1 4 Arbeitstage 6020001 mgrün0.0004

30.55 €

1 4 Arbeitstage 6020002 mgrün0.0008

39.83 €

1 4 Arbeitstage 6020003 mgrün1.1400

51.07 €

1 4 Arbeitstage 6020004 mgrün1.3000

60.17 €

1 4 Arbeitstage 6020005 mgrün1.5900

29.10 €

1 4 Arbeitstage 9030001 mgelb0.0007

44.81 €

1 4 Arbeitstage 9030002 mgelb1.2500

59.15 €

1 4 Arbeitstage 9030003 mgelb1.8000

76.12 €

1 4 Arbeitstage 9030004 mgelb2.1100

93.11 €

1 4 Arbeitstage 9030005 mgelb2.5500

39.56 €

1 4 Arbeitstage 12040001 mgelb1.2300

63.67 €

1 4 Arbeitstage 12040002 mgrau1.6700

83.21 €

1 4 Arbeitstage 12040003 mgrau2.4000

105.05 €

1 4 Arbeitstage 12040004 mgrau2.9800

126.86 €

1 4 Arbeitstage 12040005 mgrau3.6200

50.70 €

1 4 Arbeitstage 15050001 mrot1.1500

77.98 €

1 4 Arbeitstage 15050002 mrot2.0500

109.09 €

1 4 Arbeitstage 15050003 mrot3.0600

138.28 €

1 4 Arbeitstage 15050004 mrot3.7000

167.50 €

1 4 Arbeitstage 15050005 mrot4.5300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Hebeband Material Grundkörper Polouiter Ausführung 1 zweilagig
RoHS ja

Technischer Support