Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07793-11001400 |
07793-11002500 |
07793-11004000 |
07793-11006700 |
07793-11010000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | D | D1 | für Kette (mm) | FT=Tragfähigkeit (kg) | L | S | S1 | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8.5 | 12 | 6 | 1400 | 51.5 | 22 | 22 | 35.5 | 0.2015 | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 11 | 17 | 7-8 | 2500 | 69 | 30 | 28 | 47 | 0.4115 | ||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 15 | 22 | 10 | 4000 | 86.5 | 44 | 34 | 55 | 0.9644 | ||
39.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 18 | 26 | 13 | 6700 | 110.5 | 53 | 47 | 81 | 1.9330 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21 | 32 | 16 | 10000 | 129 | 64 | 60 | 92 | 3.4000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 10 | Benennung | Verkürzungshaken | Ausführung 1 | mit Ösenkopf |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
D
D1
für Kette(mm)
FT=Tragfähigkeit(kg)
L
S
S1
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften