?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Shank type |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Mounting plate |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar | Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / geläppt |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
Shank type | Standard | Standard |
Tip shape | Tip R / Sharp tip angle | Tip R / Sharp tip angle |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | Lapping | Lapping |
Mounting plate | Punch plate | Punch plate |
Shank (mounting part) shape | Movable | Movable |
Loading...