MISUMI Schneidstempelhalter(Type:Edge-matching machining with single-fixing bolt)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    TypeEdge-matching machining with single-fixing bolt
    MaterialS45C
    Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch
    ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body only

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter