Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TP-APS10
TP-APS13
TP-APS16
TP-ASN10
TP-ASN13
TP-ASN16
TP-FPS10
TP-FPS13
TP-FPS16
TP-FSN10
TP-FSN13
TP-FSN16
TPARS10
TPARS13
TPARS16
TPFRS10
TPFRS13
TPFRS16
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSApplicable punch shape Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Edge-matching machining with single-fixing bolt Material S45C

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support