Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set | ||
CAD |
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | - | - | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts |
Material | SCM440 | SCM440 | SCM440 |
Applicable punch shape | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch | For round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only |
Loading...