MISUMI Schneidstempelhalter(Material:SCM440)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 15 Tage oder weniger
  • 20 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

      Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

        Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

        Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

        Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        Mengenrabatt

        -

        Mengenrabatt

        -

        Mengenrabatt

        Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        Type--NC machining (square retainer) with double-fixing bolts
        MaterialSCM440SCM440SCM440
        Applicable punch shapeFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punchFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
        ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter