Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 2 - 36 mm, 5 - 90 mm, 1.6 - 28.8 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]2.6 - 54 mm, 60 % / [Federkonstante]0.3 - 0.5 N/mm / [Last]0.9 - 23.5 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 30 N
Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 1.6 mm und einem Maximum von 90 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 27 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die höchste Belastung beträgt 0.9 bis 23.5 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 30 N. Zwischen 0.3 und 0.5 N / mm liegt die Federkonstante. Das hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 2.6 bis 54 mm erreichen.
ab∗ : | 0.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 3 - 60 mm, 5 - 100 mm, 1.7 - 46.7 mm / [Durchmesser]2 - 27 mm / [Federweg]40 % / [Federkonstante]0.5 - 2.9 N/mm / [Last]0.98 - 117.7 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 150 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 1.7 mm bis hin zu 100 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 2 mm und 27 mm konfiguriert werden. Die höchste Belastung beträgt 0.98 bis 117.7 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 150 N. Zwischen 0.5 und 2.9 N / mm liegt die Federkonstante. Das hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg von 40 % erreichen.
ab∗ : | 0.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.25 - 17.5 mm, 5 - 70 mm, 1 - 15.3 mm / [Durchmesser]3 - 16 mm / [Federweg]3.75 - 375 mm, 75 % / [Federkonstante]0.1 - 0.2 N/mm / [Last]0.38 - 10.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 16 N
MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 1 mm und 70 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 16 mm konfigurierbar. Möglich ist eine Maximallast von 0.38 bis 10.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 16 N. Zwischen 0.1 und 0.2 N / mm liegt die Federkonstante. Dies führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 3.75 bis 375 mm erreichen.
ab∗ : | 0.75 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.75 - 49.5 mm, 5 - 90 mm, 2 - 39.7 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]45 % / [Federkonstante]0.5 - 1 N/mm / [Last]1.1 - 35.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 50 N
Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 2 mm und 90 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 3 mm und 27 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 1.1 bis 35.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 50 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.5 und 1 N / mm. Das hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg von 45 % erreichen.
ab∗ : | 0.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.5 - 76 mm, 5 - 100 mm, 2.7 - 68 mm / [Durchmesser]4 - 27 mm / [Federweg]1.5 - 30 mm, 20 - 30 % / [Federkonstante]2.9 - 14.7 N/mm / [Last]4.9 - 441.3 N, 4.51 - 580 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.7 mm bis hin zu 100 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 4 mm und 27 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 4.9 bis 441.3 N oder 4.51 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 2.9 und 14.7 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 1.5 und 30 mm.
ab∗ : | 0.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.2 - 65 mm, 5 - 100 mm, 2.3 - 48.4 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]27 - 35 % / [Federkonstante]2 - 4.9 N/mm / [Last]3.4 - 171.6 N, 1.51 - 230 N
MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dafür genutzt werden, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.3 mm bis hin zu 100 mm als Höchstwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 27 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal zugelassen wird eine Last von 3.4 bis 171.6 N oder 1.51 bis 230 N. Zwischen 2 und 4.9 N / mm liegt die Federkonstante. Demzufolge bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 27 und 35 %.
ab∗ : | 0.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 3 - 52 mm, 5 - 80 mm, 1.73 - 44.6 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]35 - 40 % / [Federkonstante]1.5 - 3.9 N/mm / [Last]2.9 - 125.5 N, 1.51 - 150 N
MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 1.73 mm und einem Maximalwert von 80 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 27 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal zugelassen wird eine Last von 2.9 bis 125.5 N oder 1.51 bis 150 N. Im Bereich zwischen 1.5 und 3.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Das bewirkt, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 35 bis 40 % erreichen.
ab∗ : | 0.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.7 - 75 mm, 5 - 100 mm, 3 - 72 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]1.3 - 25 mm, 25 % / [Federkonstante]3.9 - 29.4 N/mm / [Last]4.9 - 735.5 N, 580.01 oder mehr N, 4.51 - 580 N
Die Druckfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 3 mm und 100 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 3 mm und 27 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 4.9 bis 735.5 N, 580.01 oder mehr N oder 4.51 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 3.9 und 29.4 N / mm. Das führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 1.3 bis 25 mm erreichen.
ab∗ : | 0.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Freie Länge] 30 - 60 mm / [Federweg]32 - 40 % / [Last]1.4 - 3.5 N
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 30 mm bis hin zu 60 mm als Maximalwert möglich. Zulässig ist eine Maximallast von 1.4 bis 3.5 N. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 32 bis 40 %.
ab∗ : | 0.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Spring constant(N/mm) |
Allowable deflection ratio(%) |
Maximum load(N) |
Outer diameter (D)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Druckfedern / WR / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 60% | Druckfedern / WL / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 40% | Druckfedern / WY / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 75% | Druckfedern / WF / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 45% | Druckfedern / WH / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 30% | Druckfedern / WM / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 35% | Druckfedern / WT / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 40% | Druckfedern / WB / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 25% | Druckfedern / NWL, NWM / spiralförmig / Runddraht / 40%, 32% |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | 0.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.75 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 0.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spring constant(N/mm) | 0.3 ~ 0.5 | 0.5 ~ 2.9 | 0.1 ~ 0.2 | 0.5 ~ 1 | 2.9 ~ 14.7 | 2 ~ 4.9 | 1.5 ~ 3.9 | 3.9 ~ 29.4 | - |
Allowable deflection ratio(%) | 60 | 40 | 75 | 45 | 20 ~ 30 | 27 ~ 35 | 35 ~ 40 | 25 | 32 ~ 40 |
Maximum load(N) | 0.9 ~ 23.5 | 0.98 ~ 117.7 | 0.38 ~ 10.3 | 1.1 ~ 35.3 | 4.9 ~ 441.3 | 3.4 ~ 171.6 | 2.9 ~ 125.5 | 4.9 ~ 735.5 | 1.4 ~ 3.5 |
Outer diameter (D)(mm) | 3 ~ 27 | 2 ~ 27 | 3 ~ 16 | 3 ~ 27 | 4 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | - |
L Dimension (L)(mm) | 5 ~ 90 | 5 ~ 100 | 5 ~ 70 | 5 ~ 90 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 80 | 5 ~ 100 | 30 ~ 60 |
Loading...