Kugellager

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Schrägkugellager Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig

      Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig

        Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig

        Warenzeichen

        INA

        INA

        INA

        Artikelserie

        Schrägkugellager Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig

        Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig

        Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig

        ab

        330.83 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Mengenrabatt

        343.03 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Mengenrabatt

        260.29 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Minimum Lieferzeit 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage
        der Bauform---
        [d] Innendurchmesser(mm)---
        [D] Aussendurchmesser(mm)76,276,276,2
        [B] Breite(mm)6,356,356,35
        Ausführung---
        Werkstoff Ringe---
        Werkstoff Kugeln---
        Ausführung Außenring---
        Dynamische Tragzahl(N)---
        Umgebungsbedingungen---
        Maßeinheit---
        Präzision (JIS)---
        Lastrichtung---
        Anzahl der Kugelreihen---

        Loading...

        1. 1

        Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager