Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.
Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.
Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.
MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können. Hier sind einige der nützlichen Tools: | |||
meviy | Rapid-Design | inCad Libary | Tech-Blog |
On-Demand-Fertigung über CAD-Daten Upload | Add on für SOLIDWORKS | Inspirationsquelle für Konstrukteure | Interessante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten |
Produkte filtern nach: der Bauform
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
NSK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NTN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SMT(NANKAI SEIKO)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
der Bauform |
[d] Innendurchmesser(mm) |
[D] Aussendurchmesser(mm) |
[B] Breite(mm) |
Ausführung |
Werkstoff Ringe |
Werkstoff Kugeln |
Ausführung Außenring |
Dynamische Tragzahl(N) |
Umgebungsbedingungen |
Maßeinheit |
Präzision (JIS) |
Lastrichtung |
Anzahl der Kugelreihen |
Warenzeichen | NSK | NTN | SMT(NANKAI SEIKO) | MISUMI | MISUMI | SKF |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Rillenkugellager / SS-Serie / einreihig / Temperaturbeständigkeit erhöht / rostfrei | Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / mit Sicherungsring | Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / mit Flansch / rostfreier Stahl | |||
CAD |
|
|
|
|
| |
ab∗ | 3.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 4.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 12 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
| |||
der Bauform | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | - |
[d] Innendurchmesser(mm) | 10 ~ 105 | 2 ~ 9 | 10 ~ 40 | 10 ~ 50 | 10 ~ 40 | 12 ~ 30 |
[D] Aussendurchmesser(mm) | 22 ~ 190 | 5 ~ 19 | 22 ~ 68 | 24 ~ 90 | 22 ~ 68 | 32 ~ 62 |
[B] Breite(mm) | 6 ~ 37 | 2.3 ~ 6 | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 9 ~ 16 |
Ausführung | Offen / Zwei Deckscheiben (2Z) / Dichtscheiben (RS / 2RS) | Offen / Zwei Deckscheiben (2Z) | Zwei Deckscheiben (2Z) / Dichtscheiben (RS / 2RS) | Zwei Deckscheiben (2Z) | Zwei Deckscheiben (2Z) | - |
Werkstoff Ringe | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl |
Werkstoff Kugeln | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl |
Ausführung Außenring | Sicherungsringnut | Sicherungsringnut | Sicherungsringnut | Sicherungsringnut | Sicherungsringnut | Sicherungsringnut |
Dynamische Tragzahl(N) | 2700 ~ 133000 | 171 ~ 2190 | 2700 ~ 19500 | 2890 ~ 35000 | 2700 ~ 19500 | - |
Umgebungsbedingungen | Standard | Standard | Wärmebeständigkeit / Korrosionsschutz | Standard | Standard | - |
Maßeinheit | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | - |
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 5 / Klasse 6 |
Lastrichtung | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | - |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Einreihig | Einreihig | Einreihig | Einreihig | Einreihig |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit