Kugellager([d] Innendurchmesser:M6)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Laufrollen / □□SUS-6B□ / rostfreier Stahl / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen

      Laufrollen / □□ST-6B□ / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen

        Laufrollen / □□ST-B□ / einreihig / Kreuznut-Gewindebolzen

        Warenzeichen

        EASTERN SEIKO

        EASTERN SEIKO

        EASTERN SEIKO

        Artikelserie

        Laufrollen / □□SUS-6B□ / rostfreier Stahl / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen

        Laufrollen / □□ST-6B□ / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen

        Laufrollen / □□ST-B□ / einreihig / Kreuznut-Gewindebolzen

        ab

        7.58 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Mengenrabatt

        5.14 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Mengenrabatt

        5.42 €

        *Stückpreis Standardkonfiguration

        Mengenrabatt

        Minimum Lieferzeit 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag
        der BauformRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellager
        [d] Innendurchmesser(mm)M6M6M6
        [D] Aussendurchmesser(mm)15 ~ 2215 ~ 2215 ~ 22
        [B] Breite(mm)5 ~ 75 ~ 75 ~ 7
        AusführungZwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Zwei Deckscheiben (2Z)
        Werkstoff RingeRostfreier StahlStahlStahl
        Werkstoff KugelnRostfreier StahlStahlStahl
        Ausführung AußenringGeradeGeradeGerade
        Dynamische Tragzahl(N)808080
        UmgebungsbedingungenStandardStandardStandard
        MaßeinheitMetrischMetrischMetrisch
        Präzision (JIS)---
        LastrichtungRadialRadialRadial
        Anzahl der KugelreihenEinreihigEinreihigEinreihig

        Loading...

        1. 1

        Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager