Kugellager([B] Breite:49,2)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°

      Schrägkugellager / 33□□-BD / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / Kontaktwinkel 30°

        Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hochtemperatur

          Schrägkugellager / 32□□ / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / mit Füllnuten / Kontaktwinkel 35°

            Schrägkugellager / 33□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

              Spannlager / GE□□-KLL-B / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / kugelförmiger Außenring

                Spannlager / GE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring

                  Spannlager / GE□□-KRR-B-FA125 / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring

                    Spannlager / GLE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / kugelförmiger Außenring

                      Spannlager / GYE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube

                        Spannlager / UC2□□ / beidseitig RSR-Dichtung / RSR / kugelförmig, Stellschraubenhülse

                          Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

                            Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing

                              Spannlager / GE□□-KTT-B / einreihig / beidseitig T-Dichtung / KTT / kugelförmiger Außenring

                                Spannlager / GNE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KPR / kugelförmiger Außenring

                                  Spannlager / GY□□-KRR-B-AS2/V / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube / zöllig

                                    Spannlager / GYE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigung durch Gewindestifte / rostfrei

                                      Spannlager / GE Serie / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / kugelförmiger Außenring

                                        Spannlager / GYE Serie / einreihig / beidseitig R-Dichtung / R / kugelförmiger Außenring / Material wählbar

                                          Zapfen-Laufrollen / KR□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                            Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

                                              Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Exzenterspannring

                                                Spannlager / GE Serie / einreihig / beidseitig T-Dichtung / KTT / kugelförmiger Außenring

                                                  Spannlager / KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring

                                                    Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Mitnehmernut

                                                      Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / CN, C3 / zwei Lager in O-Anordnung

                                                        Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / O-Anordnung

                                                          Spannlager / E□□-KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring

                                                            Spannlager / E□□-KRR / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRRB / Exzenterspannring

                                                              Spannlager / GYE□□-KRR-B-VA / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigung durch Gewindestifte

                                                                Spannlager / NE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmig, Befestigung durch Exzenterspannring

                                                                  Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA101, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hoch- und Tieftemperaturausführung

                                                                    Schrägkugellager 32..-2RS, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

                                                                      Spannlager E..-KLL, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

                                                                        Spannlager UC Series

                                                                        Warenzeichen

                                                                        FAG

                                                                        FAG

                                                                        INA

                                                                        FAG

                                                                        FAG

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        FAG

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        FAG

                                                                        FAG

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        INA

                                                                        FAG

                                                                        Artikelserie

                                                                        Schrägkugellager / 33□□-BD-2HRS / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Kontaktwinkel 30°

                                                                        Schrägkugellager / 33□□-BD / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / Kontaktwinkel 30°

                                                                        Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hochtemperatur

                                                                        Schrägkugellager / 32□□ / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / mit Füllnuten / Kontaktwinkel 35°

                                                                        Schrägkugellager / 33□□-BD-2Z / ähnlich DIN 628-3 / zweireihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

                                                                        Spannlager / GE□□-KLL-B / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GE□□-KRR-B-FA125 / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GLE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GYE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube

                                                                        Spannlager / UC2□□ / beidseitig RSR-Dichtung / RSR / kugelförmig, Stellschraubenhülse

                                                                        Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

                                                                        Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing

                                                                        Spannlager / GE□□-KTT-B / einreihig / beidseitig T-Dichtung / KTT / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GNE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KPR / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GY□□-KRR-B-AS2/V / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube / zöllig

                                                                        Spannlager / GYE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigung durch Gewindestifte / rostfrei

                                                                        Spannlager / GE Serie / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / GYE Serie / einreihig / beidseitig R-Dichtung / R / kugelförmiger Außenring / Material wählbar

                                                                        Zapfen-Laufrollen / KR□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

                                                                        Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

                                                                        Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Exzenterspannring

                                                                        Spannlager / GE Serie / einreihig / beidseitig T-Dichtung / KTT / kugelförmiger Außenring

                                                                        Spannlager / KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring

                                                                        Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Mitnehmernut

                                                                        Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / CN, C3 / zwei Lager in O-Anordnung

                                                                        Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / O-Anordnung

                                                                        Spannlager / E□□-KLL / einreihig / beidseitig L-Dichtung / KLL / Exzenterspannring

                                                                        Spannlager / E□□-KRR / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRRB / Exzenterspannring

                                                                        Spannlager / GYE□□-KRR-B-VA / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigung durch Gewindestifte

                                                                        Spannlager / NE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmig, Befestigung durch Exzenterspannring

                                                                        Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA101, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hoch- und Tieftemperaturausführung

                                                                        Schrägkugellager 32..-2RS, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

                                                                        Spannlager E..-KLL, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

                                                                        Spannlager UC Series

                                                                        CAD
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        ab

                                                                        162.06 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        135.26 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        273.46 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        234.23 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        154.83 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        78.48 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        39.91 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        55.72 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        62.57 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        27.15 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        23.80 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        227.09 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        302.25 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        55.72 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        128.06 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        31.58 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        116.14 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        56.83 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        -

                                                                        70.02 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        -

                                                                        52.86 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        -

                                                                        68.88 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        -

                                                                        155.55 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        -

                                                                        63.78 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        48.97 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        -

                                                                        -

                                                                        175.11 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        236.69 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        63.78 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        16.88 €

                                                                        *Stückpreis Standardkonfiguration

                                                                        Mengenrabatt

                                                                        Minimum Lieferzeit 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 98 Arbeitstage 5 Arbeitstage 3 Arbeitstage 5 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 5 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 3 Arbeitstage 5 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage auf Anfrage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage 4 Arbeitstage
                                                                        der Bauform-------------------Rillenkugellager---------------
                                                                        [d] Innendurchmesser(mm)5555-85555050505040 ~ 4540 ~ 45--505038,1 ~ 44,4540 ~ 455040 ~ 451250505050505555505040 ~ 4550----
                                                                        [D] Aussendurchmesser(mm)120120-1501209090909080 ~ 8580 ~ 851501209011080 ~ 8580 ~ 859080 ~ 853590 ~ 11090909090120120909080 ~ 85110-15090-
                                                                        [B] Breite(mm)49,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,2
                                                                        Ausführung-----------------------------------
                                                                        Werkstoff Ringe-----------------------------------
                                                                        Werkstoff Kugeln-------------------------StahlStahl--------
                                                                        Ausführung Außenring-----------------------------------
                                                                        Dynamische Tragzahl(N)116000116000-128000116000375003750037500375003250032500--375006600032500-3750032500870037500 ~ 66000375003750037500375001160001160003750037500-66000----
                                                                        Umgebungsbedingungen-----------------------------------
                                                                        Maßeinheit-----------------MetrischMetrisch-MetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrisch--------
                                                                        Präzision (JIS)-----------------------------------
                                                                        LastrichtungRadialRadial-RadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadial--RadialRadialRadial-RadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadialRadial / AxialRadial / Axial-Radial / Axial----
                                                                        Anzahl der Kugelreihen-------------------Zweireihig-----ZweireihigZweireihig--------

                                                                        Loading...

                                                                        1. 1

                                                                        Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                                                                        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager