Kugellager(der Bauform:Pendelkugellager)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / zweireihig

      Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl

        Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl

          Axial-Kugellager / UKB12□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / zweireihig

            Dünnringlager / SSA60□□SH, SSA62□□SH / einreihig / rostfreier Stahl

              Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Stahl

                Gelenk-Kugellager / SSXCA6000ZZSH / einreihig / rostfreier Stahl

                Warenzeichen

                MISUMI

                NSK

                NTN

                UKB(KASHIMA KAGAKU)

                SMT(NANKAI SEIKO)

                NACHI(FUJIKOSHI)

                SMT(NANKAI SEIKO)

                Artikelserie

                Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / zweireihig

                Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl, rostfreier Stahl

                Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Lagerluft wählbar / Stahl

                Axial-Kugellager / UKB12□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / zweireihig

                Dünnringlager / SSA60□□SH, SSA62□□SH / einreihig / rostfreier Stahl

                Pendelkugellager, selbstausrichtende Kugellager / 12□□, 13□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / Stahl

                Gelenk-Kugellager / SSXCA6000ZZSH / einreihig / rostfreier Stahl

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                ab

                7.56 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                9.20 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                10.02 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                44.58 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                79.95 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                9.51 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                119.70 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag 14 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag 25 Arbeitstage
                der BauformPendelkugellagerPendelkugellagerPendelkugellagerPendelkugellagerPendelkugellagerPendelkugellagerPendelkugellager
                [d] Innendurchmesser(mm)10 ~ 175 ~ 11010 ~ 10010 ~ 4010 ~ 3010 ~ 6510
                [D] Aussendurchmesser(mm)30 ~ 4719 ~ 24030 ~ 21530 ~ 9030 ~ 7230 ~ 13030
                [B] Breite(mm)9 ~ 146 ~ 739 ~ 739 ~ 339 ~ 199 ~ 4615.5
                AusführungOffenOffenOffenEine Deckscheibe (Z)OffenOffenZwei Deckscheiben (2Z)
                Werkstoff RingeStahlStahl / Rostfreier StahlStahlKunststoffRostfreier StahlStahlRostfreier Stahl
                Werkstoff KugelnStahlStahl / Rostfreier StahlStahlRostfreier Stahl / Keramik / Kunststoff / GlasRostfreier StahlStahlRostfreier Stahl
                Ausführung AußenringGeradeGeradeGerade / KugelförmigGeradeGeradeGeradeGerade
                Dynamische Tragzahl(N)5550 ~ 127002530 ~ 1870005500 ~ 142000-4600 ~ 195005500 ~ 872004600
                UmgebungsbedingungenStandardStandardStandardWasserbeständigkeit / Nicht-magnetischWärmebeständigkeit / Nicht-magnetisch / Korrosionsschutz / Staubgeschützt / hohe DrehzahlStandardWärmebeständigkeit / Nicht-magnetisch / Korrosionsschutz / Staubgeschützt / hohe Drehzahl
                MaßeinheitMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrisch
                Präzision (JIS)Klasse 0Klasse 0Klasse 0-Klasse 0Klasse 0Klasse 0
                LastrichtungRadialRadialRadial-Radial / AxialRadialRadial / Axial
                Anzahl der KugelreihenZweireihigZweireihigZweireihigZweireihigEinreihigZweireihigEinreihig

                Loading...

                1. 1

                Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager