Kugellager(der Bauform:Schrägkugellager (zweireihig))

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / P0, P4, P5 / Ausführung wählbar / Material wählbar

      Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / enge Toleranzen / einfach, Tandem Anordnung, O-Anodnung, X-Anordnung

        Schrägkugellager / Zweier-Satz / Kontaktwinkel 30° (X-Anordnung, O-Anordnung)

          Schrägkugellager / 52□□□, 53□□□ / zweireihig / O-Anordnung / Stahl

            Schrägkugellager / 70□□□U, 72□□□, 79□□□U, BNT□□□ / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 40°

              Schrägkugellager / 51□□, 53□□ / zweireihig / Stahl

                Hybrid-Schrägkugellager / UKB5206PP-S / rostfreier Stahl, Kunststoff / teilweise DIN 5429-2 / zweireihig / Z

                Warenzeichen

                NSK

                NTN

                MISUMI

                NTN

                NTN

                NACHI(FUJIKOSHI)

                UKB(KASHIMA KAGAKU)

                Artikelserie

                Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / P0, P4, P5 / Ausführung wählbar / Material wählbar

                Schrägkugellager / Anzahl Reihen wählbar / enge Toleranzen / einfach, Tandem Anordnung, O-Anodnung, X-Anordnung

                Schrägkugellager / Zweier-Satz / Kontaktwinkel 30° (X-Anordnung, O-Anordnung)

                Schrägkugellager / 52□□□, 53□□□ / zweireihig / O-Anordnung / Stahl

                Schrägkugellager / 70□□□U, 72□□□, 79□□□U, BNT□□□ / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 40°

                Schrägkugellager / 51□□, 53□□ / zweireihig / Stahl

                Hybrid-Schrägkugellager / UKB5206PP-S / rostfreier Stahl, Kunststoff / teilweise DIN 5429-2 / zweireihig / Z

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                ab

                15.38 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                18.25 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                22.41 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                14.53 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                59.58 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                16.45 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                111.97 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag 5 Arbeitstage 14 Arbeitstage
                Spezifikationen
                • Auf Lager
                • Auf Lager
                • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                        der BauformSchrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)Schrägkugellager (zweireihig)
                        [d] Innendurchmesser(mm)6 ~ 15010 ~ 10010 ~ 5010 ~ 8012 ~ 4510 ~ 7530
                        [D] Aussendurchmesser(mm)17 ~ 32026 ~ 21526 ~ 9030 ~ 14032 ~ 8530 ~ 13062
                        [B] Breite(mm)6 ~ 658 ~ 478 ~ 2014.3 ~ 5410 ~ 3814.3 ~ 5423.8
                        AusführungOffen / Zwei Deckscheiben (2Z)OffenOffenOffen / Zwei Deckscheiben (2Z) / Dichtscheiben (RS / 2RS)OffenOffenEine Deckscheibe (Z)
                        Werkstoff RingeStahlStahlStahlStahlStahlStahlKunststoff
                        Werkstoff KugelnStahlStahlStahlStahlStahlStahlRostfreier Stahl
                        Ausführung AußenringGeradeGeradeGeradeGeradeGeradeGeradeGerade
                        Dynamische Tragzahl(N)2030 ~ 2890008200 ~ 3100001300 ~ 670007150 ~ 1250007100 ~ 365007300 ~ 128000-
                        UmgebungsbedingungenStandard / hohe DrehzahlStandardStandardStandard-StandardWasserbeständigkeit / Nicht-magnetisch
                        MaßeinheitMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrisch
                        Präzision (JIS)Klasse 0 / Klasse 4 / Klasse 5Klasse 0 / Klasse 4 / Klasse 5Klasse 0Klasse 0Klasse 0 / Klasse 4 / Klasse 5Klasse 0-
                        LastrichtungRadialRadial / AxialRadialRadial / AxialRadialRadialRadial / Axial
                        Anzahl der Kugelreihen-ZweireihigZweireihigZweireihigZweireihigZweireihig-

                        Loading...

                        1. 1

                        Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager