Sucherstifte, beweglich (Material:Powdered high-speed steel)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN, HW, DLC

      Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

        Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

          Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN

            Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / HW

              Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / DLC

                Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / NW

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / geläppt

                  Warenzeichen

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Artikelserie

                  Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN, HW, DLC

                  Sucherstifte / ohne Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / TiCN

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / HW

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / DLC

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / NW

                  Sucherstifte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Eintauchlänge wählbar / geläppt

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  ab

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                  Spezifikationen
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • HW
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • POWDER HSS
                  • FLANGE
                  • SKH51
                  • SKD11
                  • POWDER HSS
                  Shank typeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                  Tip shapeTip R / Sharp tip angle / Tip R & taperTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleSharp tip angle / Tip R & taperTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angleTip R / Sharp tip angle
                  MaterialPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steel
                  Surface treatmentTiCN / HW coating / DLC foundation WPC / Without DLC foundationNone / LappingNoneTiCNHW coatingWithout DLC foundationDLC foundation WPCLapping
                  Mounting platePunch plate / Stripper platePunch platePunch platePunch plateStripper platePunch platePunch platePunch plate
                  Shank (mounting part) shapeMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovableMovable

                  Loading...

                  1. 1

                  Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Sucherstifte, beweglich