Schneidbuchsen mit Lufteinlassbohrung (Material:Carbide V40 (HIP))

Selection Support: PRECISION Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Punches/Button dies
With/without air hole
Tip shape
Material

    Schneidbuchsen mit Bund (+0,002) / seitliche Zuluftbohrung / konische Abfallbohrung / VHM

      Schneidbuchsen (+0,002) / seitliche Zuluftbohrung / konische Abfallbohrung / VHM

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen mit Bund (+0,002) / seitliche Zuluftbohrung / konische Abfallbohrung / VHM

      Schneidbuchsen (+0,002) / seitliche Zuluftbohrung / konische Abfallbohrung / VHM

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • CARBIDE
      • PRESS-FIT
      • CARBIDE
      Punches/Button diesButton dies (with head)Button dies (Straight)
      With/without air holeW/OW/O
      Tip shapeRoundRound
      MaterialCarbide V40 (HIP)Carbide V40 (HIP)

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidbuchsen mit Lufteinlassbohrung