Schneidstempelhalter(Type:NC machining (square retainer) with double-fixing bolts)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      Mengenrabatt

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      TypeNC machining (square retainer) with double-fixing boltsNC machining (square retainer) with double-fixing bolts
      MaterialS45CSCM440
      Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches / For button dieFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
      ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only / Body only + KeySet / Set (without backing plate) / Body only

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter