Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / große Schneidstempel, Set | Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set |
CAD |
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | Edge-matching machining with double fixing-bolts | Edge-matching machining with double fixing-bolts |
Material | S45C | S45C |
Applicable punch shape | For round punch / For shaped punch / For button die | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only |
Loading...
Filtern nach:
Type
Material
Applicable punch shape
Components
Marke
CAD Format