Schneidstempelhalter(Material:SCM440)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Material
Applicable punch shape
Components
  • Sonderpreis

Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

    Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

      Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      Besonderer Preis

      Sonderpreis

      Mengenrabatt

      -

      Mengenrabatt

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
      Type--NC machining (square retainer) with double-fixing bolts
      MaterialSCM440SCM440SCM440
      Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
      ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter