• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plattenreperatur Blindbolzen

Selection Support: Components for Automobile Dies

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
Cutting methods
Thread size (M)(mm)

    Lochreperatureinsätze / mit, ohne Sollbruchstelle / Stahl, Guss

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Lochreperatureinsätze / mit, ohne Sollbruchstelle / Stahl, Guss

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    MaterialSS400 / FC250
    Cutting methodsIron saw / Pipe
    Thread size (M)(mm)6 ~ 30

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Plattenreperatur Blindbolzen