Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

      Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Spezifikationen
          • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
          • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
              Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Low repulsion urethanes, shore A70
              ShapeRectangular hourglass shapePadPadPad
              Hole/counterboreHole---
              Maximum load(N)18633 ~ 73550---
              Max. Elongation(%)30---
              L Dimension (L)(mm)62 ~ 14350 ~ 100025 ~ 100050 ~ 300

              Loading...

              1. 1

              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform