Volltextsuche
Loading...
Gleitlagerbuchsen mit Bund / SGF / Messing / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 40 - 140 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 40 - 140 mm konfigurieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +300°C.
Herstellerdetails:
Geeignet für Rotations-, Schwenk- und Hin- und Herbewegungen.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / HPF / geschlitzt
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 20 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -50° / +250°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 20 mm konfigurierbar. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -50° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ein spielfreies Design wird durch die einzigartige Montagemethode von Hiplast (Verhinderung von Lockerheit) ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewindebohrung
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Gleitlagerbuchsen / HPB / Kupferlegierung / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 20 und 60 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.
Herstellerdetails:
Hält höhere Belastungen als der #500SP5. Zeigt eine hervorragende Verschleißfestigkeit bei Anwendungen mit hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 71.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / FGB / Gusseisen / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 40 - 180 mm / [maximaler PV-Wert] 0.5, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +400°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 40 und 180 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.5, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -40° bis +400°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Führungsbuchse aus mit Gusseisen / Festschmierstoff eingebetteten Werkstoffen. Kann ohne Öl verwendet werden.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 23 - 192 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 6080 N / [statische Tragzahl] 254 - 15900 N
Die Linearkugellager von MISUMI dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 4 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 23 und 192 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 6080 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 254 - 15900 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / 77F / Kunststoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +200°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 5 und 50 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -200° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bundbohrbuchsen / Bohrung G6 / Stahl / 60HRC / PJB
NBK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Steckschlüssel für Wellenmuttern / FUT□□□
FUJI SEIMITSU
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B (K1022)
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker / M8 Buchse
LAPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Linearkugellager / LMU-MX, LMUW-MX / Stahl / einfache, zweifache Buchse / Schmierstoffreservoir
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 39 - 220 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 372 - 6080 N / [statische Tragzahl] 549 - 15900 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 10 - 50 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 39 und 220 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 372 - 6080 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 549 - 15900 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Buchse
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Buchse / Verbindungsstück für Schläuche
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 69.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NK-1300 Flexibler Schlauch mit Buchse
NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Silent-Lager-Buchsen / Ultra / Buchsenform / Durchgangsbohrung / Buchsenform / Kautschuk
NOK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-B-Serie
SUNGIL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 27.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Aufnahmebuchsen, für Kugeltragbolzen
HALDER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchse KQB2F, Metallschnellkupplung
SMC
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen / K0736 / Stahl, Edelstahl / konisch
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kugel-Führungsbuchsen mit Bund für Abstreiferplatten / n5 / Einpresshülse
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 45 - 156 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 372 - 2490 N / [statische Tragzahl] 549 - 5490 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 10 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 45 bis 156 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 372 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 549 bis 5490 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schnellsteckkupplungen / Buchse / Haltebund / kein Ventil
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen für Prüfkomponenten / D-Form / Mit Schulter
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Distanzhülsen, Flanschhülsen / BS-POM-M□ / 80° - 120°C / POM
SUNCO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
8 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...