Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Hilfskontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.71 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | 85 | 107 | -25 | +55 | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
448.79 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
552.04 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
545.48 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
595.76 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
600.13 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 70 | 104 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
442.72 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 115 | 82 | 145 | -40 | +70 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
447.09 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 115 | 82 | 145 | -40 | +70 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
447.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 115 | 82 | 145 | -40 | +70 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 85 | 70 | 145 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner |
Loading...
Anzahl der Pole | 2 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Dauerstrom (max.)(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | Schutzart | IP00 | Kontaktart | 2 Schließer |
Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Hilfskontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften