Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Shank (mounting part) shape | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | F (Flange position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 6 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 6 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 8 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 8 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 8 | 8 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 8 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 8 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 10 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 10 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 8 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 10 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 13 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 13 | 13 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 8 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 10 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 13 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 13 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 16 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 16 | 16 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 6 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 8 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 10 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 13 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 13 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 16 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 16 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 20 | 0 ~ 90 | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Single-flanged | 20 | 20 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 6 | 6 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 6 | 6 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 8 | 6 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 8 | 6 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 8 | 8 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 8 | 8 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 6 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 6 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 8 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 8 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 10 | - | 16 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 10 | 10 | - | - | 16 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 6 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 6 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 8 | - | 13 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 8 | - | - | 13 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 10 | - | 16 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | Tapped | 13 | 10 | - | - | 16 ~ 24.9 | - |
Loading...
Shank type | Blank | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Shank (mounting part) shape
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
F (Flange position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften