Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
HFW1310-[13,16,20,25] |
HFW1310-LC[21-24/1] |
HFW1313-[13,16,20,25] |
HFW1313-LC[21-24/1] |
HFW1610-[13,16,20,25] |
HFW1610-LC[21-24/1] |
HFW1613-[13,16,20,25] |
HFW1613-LC[21-24/1] |
HFW2010-[13,16,20,25] |
HFW2010-LC[21-24/1] |
HFW2013-[13,16,20,25] |
HFW2013-LC[21-24/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 13 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 13 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 10 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 10 | - | 21 ~ 24 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 13 | - | 21 ~ 24 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Single-flanged |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.