Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AH-WJKAL4-[50-70/10]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LC[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LCT[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LCX[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LC[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LC[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCT[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LC[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LC[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCT[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LC[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCX[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCX[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LC[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCX[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCX[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LC[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LC[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCT[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCT[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCX[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCX[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-[60-80/10]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LC[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LC[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCT[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCT[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCX[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCX[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAS4-[40-70/10]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LC[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LCT[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LCX[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-[40-70/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-[40-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-LC[34-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-LC[34-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LCX (Full length change with no change to tip length B) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 39 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.3 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 33 ~ 79.9 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | 33 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 37 ~ 79.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 37 ~ 79.9 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 37 ~ 79.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 37 ~ 79.9 | - | - | 8 ~ 9.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 37 ~ 79.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | 37 ~ 79.9 | - | 8 ~ 9.99 | - | 5 ~ 80 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | 40 ~ 70 | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | 34 ~ 69.9 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 34 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 4 | - | - | - | 34 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | - | 34 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | 5 ~ 70 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 5 | - | 34 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | 5 ~ 70 | - | - |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | With air hole | Surface treatment | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | With key groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LCX (Full length change with no change to tip length B)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften