Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Tip shape | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | C (Clearance) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | MT(Workpiece material thickness) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | G | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | 16 ~ 35 | - | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 0.01 ~ 1.6 | - | 10 ~ 34.9 | 0.15 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 |
Loading...
Shank type | Straight | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.