Matrize für Kragendurchzüge

Matrize für Kragendurchzüge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Matrize für Kragendurchzüge
  • Matrize für Kragendurchzüge
  • Matrize für Kragendurchzüge
  • Matrize für Kragendurchzüge
  • Matrize für Kragendurchzüge
  • Matrize für Kragendurchzüge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BDB13-25-V[3.05-4.7/0.01]
BDB13-30-V[3.05-4.7/0.01]
BDB16-25-V[3.05-7.8/0.01]
BDB16-30-V[3.05-7.8/0.01]
BDIB13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIB13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIB16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIB16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIS13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIS13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIS16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIS16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDM13
BDM16
BDU13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDU13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDU16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDU16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDW13-[25,​30]
BDW16-[25,​30]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSales form D
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
V
(mm)
1 auf Anfrage 10Outer bushing only1325-3.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Outer bushing only1330-3.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Outer bushing only1625-3.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Outer bushing only1630-3.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Inner bushing only13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Inner bushing only13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Inner bushing only16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Inner bushing only16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Verfügbar auf Anfrage 10Screw plug only13---
1 Verfügbar auf Anfrage 10Screw plug only16---
1 auf Anfrage 10Units sets13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Units sets13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 auf Anfrage 10Units sets16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Units sets16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 auf Anfrage 10Coil spring only1325 ~ 30--
1 auf Anfrage 10Coil spring only1625 ~ 30--

Loading...

  1. 1

Technischer Support