Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | t (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 4 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 4 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 4 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 4 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 4 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | 4.5 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 5 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 5 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 5 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 5 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 8 | 5 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 5.5 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 6 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 6 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 6 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 9 | 6 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 9 | 6 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 10 | 6.5 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 6.5 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 6.5 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 10 | 6.5 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 6.5 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 6.5 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 13 | 8 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 16 | 10 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 12 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 12 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 12 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 12 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 12 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 13 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 13 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 18 | 13 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 18 | 13 | 0.5 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 18 | 13 | 1 | |
- | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 18 | 13 | 2.0 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 16 | 0.1 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 16 | 0.2 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 16 | 0.3 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 16 | 0.5 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
t (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften